Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. PS215
  2. PS215 roller lever N200
PS215 roller lever N200

PS215 roller lever N200

  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 8 x 45°
  • Metallikotelo
  • EN 50047 rakenne
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • LED-malli saatavana
7 Tuotteet
PS215-T11-N200

PS215-T11-N200

Tuotenumero 103014997

Position switch with safety function

PS215-T12-N200

PS215-T12-N200

Tuotenumero 103014998

Position switch with safety function

PS215-Z11-N200

PS215-Z11-N200

Tuotenumero 103014972

Position switch with safety function

PS215-Z12-N200

PS215-Z12-N200

Tuotenumero 103014973

Position switch with safety function

PS215-Z11-N200-T

PS215-Z11-N200-T

Tuotenumero 103051019

PS215-Z02-N200-T

PS215-Z02-N200-T

Tuotenumero 103051020

PS215-Z12-G-ST-N200

PS215-Z12-G-ST-N200

Tuotenumero 103053911

7 löydetyt tulokset