PS216-Z12-J200
Tuotenumero:103015021


Tuotekuvaus
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- EN 50047 rakenne
- LED-malli saatavana