Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRIT
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS226
  2. PS226 angle roller lever K230
PS226 angle roller lever K230

PS226 angle roller lever K230

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • Toiminta alhaaltapäin kytkimen pituussuunnassa
  • LED-malli saatavana
6 Tuotteet
PS226-T02-K230

PS226-T02-K230

Tuotenumero 103015084

Position switch with safety function

PS226-T11-K230

PS226-T11-K230

Tuotenumero 103015083

Position switch with safety function

PS226-T12-K230

PS226-T12-K230

Tuotenumero 103015085

Position switch with safety function

PS226-Z02-K230

PS226-Z02-K230

Tuotenumero 103015059

Position switch with safety function

PS226-Z11-K230

PS226-Z11-K230

Tuotenumero 103015058

Position switch with safety function

PS226-Z12-K230

PS226-Z12-K230

Tuotenumero 103015060

Position switch with safety function

6 löydetyt tulokset