Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. PS226
  2. PS226 angle roller lever K240
PS226 angle roller lever K240

PS226 angle roller lever K240

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana
4 Tuotteet
PS226-T11-K240

PS226-T11-K240

Tuotenumero 103015086

Position switch with safety function

PS226-T12-K240

PS226-T12-K240

Tuotenumero 103015087

Position switch with safety function

PS226-Z11-K240

PS226-Z11-K240

Tuotenumero 103015061

Position switch with safety function

PS226-Z12-K240

PS226-Z12-K240

Tuotenumero 103015062

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset