Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. PS226
  2. PS226 offset roller lever K201
PS226 offset roller lever K201

PS226 offset roller lever K201

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • LED-malli saatavana
2 Tuotteet
PS226-Z11-STL-K201

PS226-Z11-STL-K201

Tuotenumero 103032099

Position switch with safety function

PS226-Z11-STR-K201

PS226-Z11-STR-K201

Tuotenumero 103032102

Position switch with safety function

2 löydetyt tulokset