Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS226
  2. PS226 roller lever N200
PS226 roller lever N200

PS226 roller lever N200

  • Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
  • EN 50047 rakenne
  • Vivun kulma säädettävissä 15° portain
  • Säädettävä pituus 2 mm askelin
  • LED-malli saatavana
4 Tuotteet
PS226-T11-N200

PS226-T11-N200

Tuotenumero 103015092

Position switch with safety function

PS226-T12-N200

PS226-T12-N200

Tuotenumero 103015093

Position switch with safety function

PS226-Z11-N200

PS226-Z11-N200

Tuotenumero 103015067

Position switch with safety function

PS226-Z12-N200

PS226-Z12-N200

Tuotenumero 103015068

Position switch with safety function

4 löydetyt tulokset