Me kunnioitamme sinun yksityisyyttäsi

Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.

Sinun valintasi:

JulkaisutiedotTietosuojailmoitus
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
  1. PS226
  2. PS226 roller punger R201
PS226 roller punger R201

PS226 roller punger R201

  • with stainless steel roll
  • Design to EN 50047
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • LED version available
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • cable entry 2 x M20 x 1,5
2 Tuotteet
PS226-Z11-R201

PS226-Z11-R201

Tuotenumero 103027969

Position switch with safety function

PS226-T11-R201-3101

PS226-T11-R201-3101

Tuotenumero 103043400

2 löydetyt tulokset