PS226-Z02-J203
Tuotenumero:103047553

Tuotekuvaus
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- EN 50047 rakenne
- LED-malli saatavana
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
Tilaustiedot
TuotekuvausPS226-Z02-J203
Tuotenumero (tilausnumero)103047553
EAN (European Article Number)4030661618890
eCl@ss number, version 12.027-27-06-01
eCl@ss number, version 11.027-27-06-01
eCl@ss number, version 9.027-27-06-01
ETIM number, version 7.0EC000030
ETIM number, version 6.0EC000030
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitCCCcULus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-1
Kotelon rakenneVakiorakenne
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu
Vivun materiaaliMetalli
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä2
Mekaaniset tiedot
TunnistuselementtiPuikkovipu J200
Mekaaninen elinikä, minimi10.000.000kytkentäalue
Pakkoavausvoima, minimi40N
Tunnistusnopeus, minimi10mm/min
Tunnistusnopeus, maksimi1m/s
Tightening torque of the fixing screws1,2Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,34 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Tightening torque of electrical connection, minimum0,6Nm
Tightening torque of electrical connection, maximum0,8Nm
Strip length5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus33mm
Leveys59mm
Korkeus180,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP66IP67
Ambient temperature-30 ... +80 °C
Protection classII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite250 VAC
Syöksyjännitekestoisuus4kV
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta10A
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan400A
Käyttöluokka AC-15240VAC
Käyttöluokka AC-153A
Käyttöluokka DC-1324VDC
Käyttöluokka DC-133A
Kytkinosa1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)2 avautuvaa kosketinta (NC)
KytkentäperiaateMomenttikosketin
kytkentätaajuus5.000/h
Koskettimen materiaali, sähköinenHopea
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 20.09.2026 klo 06.07