PS226-Z11-R200-U2
Tuotenumero:103046669


Tuotekuvaus
- Ohjainpää 90° käännettynä
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo taitettavalla lukituskannella
- Johdon sisäänvienti 2 x M20 x 1,5
- EN 50047 rakenne
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- LED-malli saatavana