schmersal_s_icon.png

PS315-Z11-H312-2967

Tuotenumero: 103033762

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metal enclosure
316Thermoplastic enclosure

(3)
withoutL-hole (standard)
Lelongated hole

(4)
Z11Snap action 1 NO contact / 1 NC contact
Z02Snap action 2 NC contacts
Z12Snap action 1 NO contact / 2 NC contact
Z11RSnap action 1 NO contact / 1 NC contact with latching
Z01RSnap action 1 NC contact with latching
Z02RSnap action 2 NC contacts with latching
T11Slow action 1 NO contact / 1 NC contact
T02Slow action 2 NC contacts
T20Slow action 2 NO contact
T12Slow action 1 NO contact / 2 NC contact
T21Slow action 2 NO contact / 1 NC contact
T03Slow action 3 NC contacts
T11UESlow action 1 NO contact / 1 NC contact with overlapping contacts
T02HSlow action 2 NC contacts with staggered contacts
T11KSlow action 1 NO contact + 1 NC contact - short-stroke
T10Slow action 1 NO contact
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20HSlow action 2 NO contacts staggered

(5)
withoutContacts silver plated (Standard)
A1Gold contacts 0,3 μm
A2Gold contacts 1,0 μm
A3Gold contacts 3,0 μm

(6)
withoutwithout indication light
Gintegrated status display

(7)
withoutCable entry M20
STConnector plug M12 - plastic - bottom
STMConnector plug M12, metal

(8)
S200plunger S200 Ø 6 mm
S300Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm
S310Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm - with bellows
R300Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
R302Roller plunger - brass roller - width 4.6 mm
R310Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
K360Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - left-bent
K370Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - right-bent
H300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
H301Roller lever - stainless steel roller Ø 25 mm
H302Roller lever - brass roller Ø 25 mm
H310Roller lever - plastic roller Ø 20 mm
H311Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
H312Roller lever - brass roller Ø 20m
H326Roller lever - rubber roller Ø 20mm
H330Roller lever
N300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
N301Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
N306Roller lever - rubber roller Ø 50mm
N360Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm -  24 to 116 mm long
N370Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm - 128 - 168 mm long
J300Rod lever - plastic - 200mm -Ø 6mm
F230Spring rod - stainless steel - 150.4 mm
F231Spring rod - stainless steel - 70.2 mm
A200Special actuating bolt - plastic - valve control

(9)
withoutno intent rotation (Standard)
U1intent rotation 45°
U2intent rotation 90°
U3intent rotation 135°
U4intent rotation 180°
U5intent rotation 225°
U6intent rotation 270°
U7intent rotation 315°

(10)
withoutno lever rotation (Standard)
X1lever rotation 15°
X2lever rotation 30°
X3lever rotation 45°
X4lever rotation 60°
X5lever rotation 75°
X6lever rotation 90°
X7lever rotation 105°
X8lever rotation 120°
X9lever rotation 135°
X10lever rotation 150°
X11lever rotation 165°
X12lever rotation 180°
X13lever rotation 195°
X14lever rotation 210°
X15lever rotation 225°
X16lever rotation 240°
X17lever rotation 255°
X18lever rotation 270°
X19lever rotation 285°
X20lever rotation 300°
X21lever rotation 315°
X22lever rotation 330°
X23lever rotation 345°

(11)
withoutRoller outside (Standard)
IRoller inside

(12)
without-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
  • Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
  • Metallikotelo
  • Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
  • EN 50041 rakenne
  • LED-malli saatavana

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

PS315-Z11-H312-2967

Tuotenumero (tilausnumero)

103033762

EAN (European Article Number)

4030661532745

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon rakenne

Vakiorakenne

Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50041 mukaan

A

Kotelon materiaali

Metalli, sinkkivalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

433 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Turvatoiminnot

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20 000 000 kytkentäalue

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Rullavarsi H300

Rullan materiaali

Messinki (Me)

Mekaaninen elinikä, minimi

10 000 000 kytkentäalue

Pakkoavausvoima, minimi

50 N

Tunnistusnopeus, minimi

10 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Kiinnitysruuvien materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,34 mm²

Kaapelikoko, maksimi

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Tightening torque of electrical connection, maximum

0,8 Nm

Note (Cable entry)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

37 mm

Leveys

41 mm

Korkeus

134,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Protection class

I

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

300 V

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

400 A

Käyttöluokka AC-15

240 VAC

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

3 A

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC)

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

kytkentätaajuus

5 000 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 29.4.2025 0.31