schmersal_s_icon.png

PS315-Z11-H312-2967

Numer katalogowy: 103033762

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Product type description:
PS(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)

(2)
315Metal enclosure
316Thermoplastic enclosure

(3)
withoutL-hole (standard)
Lelongated hole

(4)
Z11Snap action 1 NO contact / 1 NC contact
Z02Snap action 2 NC contacts
Z12Snap action 1 NO contact / 2 NC contact
Z11RSnap action 1 NO contact / 1 NC contact with latching
Z01RSnap action 1 NC contact with latching
Z02RSnap action 2 NC contacts with latching
T11Slow action 1 NO contact / 1 NC contact
T02Slow action 2 NC contacts
T20Slow action 2 NO contact
T12Slow action 1 NO contact / 2 NC contact
T21Slow action 2 NO contact / 1 NC contact
T03Slow action 3 NC contacts
T11UESlow action 1 NO contact / 1 NC contact with overlapping contacts
T02HSlow action 2 NC contacts with staggered contacts
T11KSlow action 1 NO contact + 1 NC contact - short-stroke
T10Slow action 1 NO contact
T02KSlow action 2 NC contacts short-stroke
T20HSlow action 2 NO contacts staggered

(5)
withoutContacts silver plated (Standard)
A1Gold contacts 0,3 μm
A2Gold contacts 1,0 μm
A3Gold contacts 3,0 μm

(6)
withoutwithout indication light
Gintegrated status display

(7)
withoutCable entry M20
STConnector plug M12 - plastic - bottom
STMConnector plug M12, metal

(8)
S200plunger S200 Ø 6 mm
S300Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm
S310Plunger - plastic - tappet width Ø 9 mm - with bellows
R300Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
R302Roller plunger - brass roller - width 4.6 mm
R310Roller plunger - plastic roller - width 4.6 mm
K360Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - left-bent
K370Angle roller lever with plastic roller Ø 20 mm - right-bent
H300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
H301Roller lever - stainless steel roller Ø 25 mm
H302Roller lever - brass roller Ø 25 mm
H310Roller lever - plastic roller Ø 20 mm
H311Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
H312Roller lever - brass roller Ø 20m
H326Roller lever - rubber roller Ø 20mm
H330Roller lever
N300Roller lever - plastic roller Ø 25 mm
N301Roller lever - stainless steel roller Ø 20 mm
N306Roller lever - rubber roller Ø 50mm
N360Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm -  24 to 116 mm long
N370Roller lever - plastic roller Ø 20 mm - width 9.8 mm - 128 - 168 mm long
J300Rod lever - plastic - 200mm -Ø 6mm
F230Spring rod - stainless steel - 150.4 mm
F231Spring rod - stainless steel - 70.2 mm
A200Special actuating bolt - plastic - valve control

(9)
withoutno intent rotation (Standard)
U1intent rotation 45°
U2intent rotation 90°
U3intent rotation 135°
U4intent rotation 180°
U5intent rotation 225°
U6intent rotation 270°
U7intent rotation 315°

(10)
withoutno lever rotation (Standard)
X1lever rotation 15°
X2lever rotation 30°
X3lever rotation 45°
X4lever rotation 60°
X5lever rotation 75°
X6lever rotation 90°
X7lever rotation 105°
X8lever rotation 120°
X9lever rotation 135°
X10lever rotation 150°
X11lever rotation 165°
X12lever rotation 180°
X13lever rotation 195°
X14lever rotation 210°
X15lever rotation 225°
X16lever rotation 240°
X17lever rotation 255°
X18lever rotation 270°
X19lever rotation 285°
X20lever rotation 300°
X21lever rotation 315°
X22lever rotation 330°
X23lever rotation 345°

(11)
withoutRoller outside (Standard)
IRoller inside

(12)
without-30...+80°C (Standard)
T-40...+80°C
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • z rolką mosiężną
  • Obudowa metalowa
  • Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
  • Budowa zgodnie z EN 50041
  • Dostępna wersja z diodami LED

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

PS315-Z11-H312-2967

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103033762

EAN (European Article Number)

4030661532745

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Obudowa

Budowa znormalizowana

Typ napędu zgodnie z DIN EN 50041

A

Materiał obudowy

Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy

Materiał powłoki obudowy

malowane

Ciężar brutto

433 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 operacji

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia z rolką H300

Materiał rolki

Mosiądz (Me)

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10.000.000 operacji

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

50 N

Szybkość najazdu, minimalne

10 mm/min

Szybkość najazdu, maksimum

1 m/s

Tightening torque of the fixing screws

2 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover

2,6 Nm

Materiał śrub mocujących

Stal nierdzewna (V4A)

Mechanical data - Connection technique

Uwaga (wpust kablowy)

Absetzlänge des Leiters 5...6mm

Konektor

Połączenie śrubowe M20 x 1.5

Przekrój kabla, minimalne

0,34 mm²

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

Tightening torque of electrical connection, minimum

0,6 Nm

Moment dokręcania przyłącza elektrycznego, maksimum

0,8 Nm

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

37 mm

Szerokość czujnika

41 mm

Wysokość czujnika

134,5 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ocena zabezpieczenia

I

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

300 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1

3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

10 A

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

400 A

Kategoria użytkowania AC-15

240 VAC

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

3 A

Element przełączający

1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)

Zasada przełączania

Działanie migowe

Maksymalna częstotliwość przełączania

5.000 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 marca 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 29.07.2025, 16:55