PS315-Z11-J300
Tuotenumero:103015110


Tuotekuvaus
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50041 rakenne
- Vain asemointitehtäviin
- Vivun kulma säädettävissä 15° portain
- LED-malli saatavana