PS315-Z11A1-H312-U4-X12
Tuotenumero:103030738


Tuotekuvaus
- Ohjainpää 180° käännettynä
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Metallikotelo
- Yksinkertainen ja nopea käyttölaitteen säädettävyys 45°
- EN 50041 rakenne
- LED-malli saatavana