PSC1-A-90-PROG-CABLE
Tuotenumero:103008480
Arkisto

Tuotekuvaus
- USB programming cable for programming and/or diagnosing the PSC1 control systems
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausPSC1-A-90-PROG-CABLE
Tuotenumero (tilausnumero)103008480
EAN (European Article Number)4030661454863
eCl@ss number, version 12.027-24-22-20
eCl@ss number, version 11.027-24-22-20
eCl@ss number, version 9.027-24-22-20
ETIM number, version 7.0EC000237
ETIM number, version 6.0EC000237
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino250g
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääInterface converter
- USB connection cable, USB A-B type, for connecting the converter to the PC
- Serial interface cable with 2x RJ10 connectors for connecting the converter to the module
- USB connection cable, USB A-B type, for connecting the converter to the PC
- Serial interface cable with 2x RJ10 connectors for connecting the converter to the module
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.09.2026 klo 07.31