PSC1-A-91-SAFEPLC2
Tuotenumero:103008473
Arkisto

Tuotekuvaus
- License dongle for SafePLC2
- Is required for saving, compiling and transferring the program to the control system
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausPSC1-A-91-SAFEPLC2
Tuotenumero (tilausnumero)103008473
EAN (European Article Number)4030661454924
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
eCl@ss number, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino100g
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääLicence dongle
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.10.2026 klo 04.59