PSC1-C-10-SDM1-MC
Tuotenumero:103008444
Arkisto

Tuotekuvaus
- 2 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
TuotekuvausPSC1-C-10-SDM1-MC
Tuotenumero (tilausnumero)103008444
EAN (European Article Number)4030661455051
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
eCl@ss number, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino568g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
SD Card SlotKyllä
Pulssilähtöjen lukumäärä (tahtilähtö)2
Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava)2
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 14
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä4
Apukosketinlähtöjen lukumäärä2
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal2
Turvaluokitus
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysvoidaan kiinnittää salvalla normikiskoon
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
johdon poikkipinta-ala, minimi24AWG
johdon poikkipinta-ala, maksimi12AWG
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys67,5mm
Korkeus100mm
Syvyys115mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, minimi5%
Suhteellinen kosteus, maksimi85%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)2.000mA
TurvalähtöOikosulkusuojattu, PNP (Q2 ja Q3)
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Electromagnetic compatibilityDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääRuuviliittimetTakaseinän väyläliitin
Sähköiset tiedot - Akselivalvonta
Number of axis monitoring, max.1
Drive monitoring, encoder typProximity switchSINCOSSSITTL
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.08.2026 klo 12.39