PSC1-C-100-FB10-MT
Tuotenumero:103049453
Arkisto

Tuotekuvaus
- EN 61800-5-2 ()
- 6 Hälytyslähdöt
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausPSC1-C-100-FB10-MT
Tuotenumero (tilausnumero)103049453
EAN (European Article Number)4030661623993
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
eCl@ss number, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino974g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
SD Card SlotKyllä
Master-Master-KommunikationEi
Integrated SD gatewayKyllä
Pulssilähtöjen lukumäärä (tahtilähtö)6
Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava)2
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 14
Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä20
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä4
Apukosketinlähtöjen lukumäärä6
Anzahl der Erweiterungsbaugruppen, maximal8
Turvaluokitus
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo1,22 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysvoidaan kiinnittää salvalla normikiskoon
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
johdon poikkipinta-ala, minimi24AWG
johdon poikkipinta-ala, maksimi12AWG
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys112,5mm
Korkeus100mm
Syvyys115mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +50 °C
Storage and transport temperature-25 ... +70 °C
Suhteellinen kosteus, minimi5%
Suhteellinen kosteus, maksimi85%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Sähköiset tiedot - Yleinen tietoliikenneliitäntä
Designation, Communication interfaceRJ45
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
Feldbus ProtokollModbusTCP
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)2.000mA
TurvalähtöOikosulkusuojattu, PNP (Q2 ja Q3)
Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Electromagnetic compatibilityDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääRuuviliittimetTakaseinän väyläliitin
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.08.2026 klo 21.47