PSC1-E-23-SDM2
Tuotenumero:103058668

Tuotekuvaus
- Expansion module for the product series PSC1-C-100
- Safe drive monitoring according to EN 61800-5-2 (SDM – Safe Drive Monitoring) for up to 2 axes
- supports encoder: TTL, sin/cos, SSI
- 12 digital fail-safe inputs
Tilaustiedot
TuotekuvausPSC1-E-23-SDM2
Tuotenumero (tilausnumero)103058668
EAN (European Article Number)4030661662800
eCl@ss number, version 12.027-24-22-04
eCl@ss number, version 11.027-24-22-04
eCl@ss number, version 9.027-24-22-04
ETIM number, version 7.0EC001419
ETIM number, version 6.0EC001419
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULusTÜV
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino403g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 12
Turvaluokitus
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Kiinnitysvoidaan kiinnittää salvalla normikiskoon
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelikoko, minimi0,2 mm²
Kaapelikoko, maksimi2.5 mm²
johdon poikkipinta-ala, minimi24AWG
johdon poikkipinta-ala, maksimi12AWG
Liitäntä (mekaaninen)Irrotettavat ruuviliittimet
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys45mm
Korkeus100mm
Syvyys115mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +75 °C
Suhteellinen kosteus, minimi5%
Suhteellinen kosteus, maksimi85%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Electromagnetic compatibilityDIN EN 61800-3DIN EN 62061
Interfering radiationDIN EN 61000-6-4
EMC ratingDIN EN 61000-6-2DIN EN 61000-6-7DIN EN 61326-3
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääRuuviliittimetTakaseinän väyläliitin
Sähköiset tiedot - Akselivalvonta
Number of axis monitoring, max.2
Drive monitoring, encoder typProximity switchSINCOSSSITTL
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.11.2026 klo 06.16