RDAN6
Tuotenumero:101188331

Tilaustiedot
TuotekuvausRDAN6
Tuotenumero (tilausnumero)101188331
EAN (European Article Number)4030661487328
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluRotary drive for Potentiometer
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Potentiometrikiinnikkeen materiaaliMessinki, nikkelipäällystetty / jaloteräs
Pyörivän kytkimen materiaaliABS
Eturenkaan väriHopea
Vääntökytkimen väriHarmaa
Bruttopaino50g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Toimintavoima0,2N
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus31mm
Asennussyvyys63mm
Vääntimen halkaisija19mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Bore of the potentiometer socket30 … 40 mm
Akselin halkaisija, maksimi6mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1,5mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.11.2026 klo 03.33