RDP40BL
Tuotenumero:101188290
Arkisto

Tuotekuvaus
- ilman pitoa
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausRDP40BL
Tuotenumero (tilausnumero)101188290
EAN (European Article Number)4030661486918
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluLukkiutuva painike - etuseinäasennus
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAlumiini
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Toimintaelimen väriSininen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino71g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus37,5mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kokonaishalkaisija39,5mm
toimipäiden halkaisijat37mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.11.2026 klo 20.52