RDRZ45GN
Tuotenumero:101195099
Arkisto

Tuotekuvaus
- lukinnalla
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausRDRZ45GN
Tuotenumero (tilausnumero)101195099
EAN (European Article Number)4030661455457
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN ISO 13850
MuotoiluLukkiutuva painike - etuseinäasennus
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAlumiini, jauhepinnoitettu
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino70g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KiinnityslaippaKyllä
integroitu lukintamekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
VapautusVetoavaus
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Liikepituus4mm
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus27,5mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
Kokonaishalkaisija45mm
toimipäiden halkaisijat45mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 28.09.2026 klo 08.29