RDRZ45RT
Tuotenumero:101193576

Tuotekuvaus
- Lukkiutuva hätäseispainike
- lukinnalla
Tilaustiedot
TuotekuvausRDRZ45RT
Tuotenumero (tilausnumero)101193576
EAN (European Article Number)4030661455419
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
eCl@ss number, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-5EN ISO 13850
MuotoiluEmergency stop pushbutton
DesignIntegrated jump mechanismPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAluminium, anodised
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen väripunainen
Eturenkaan värikeltainen
Bruttopaino110g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
HätäpysäytyspainikkeetKyllä
KiinnityslaippaKyllä
TurvatoiminnotKyllä
integroitu lukintamekanismiKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
VapautusVetoavaus
Mekaaninen elinikä, minimi100.000kytkentäalue
Liikepituus4mm
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of emergency stop25N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height27,5mm
Asennussyvyys37,2mm
Note (Mounting depth)Depth behind front panel including one contact element
toimipäiden halkaisijat45mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.11.2026 klo 06.30