RDRZ45RT
Tuotenumero:
101193576
RDRZ45RT
Tuotenumero:
101193576
Product type description: |
- | |
(1)DT(8)(2) | Pushbutton |
(1)DM(2) | Pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)DL(8)(2) | Illuminated pushbutton |
(1)DLM(2) | Illuminated pushbutton with diaphragm for dust protection |
(1)ML(2) | Indicator light with flat collar |
(1)MLH(2) | Indicator light with high collar |
(1)DP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching |
(1)DTP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button without latching (only N-programm) |
(1)DLP(3)(8)(2) | Mushroom head impact button illuminated, without latching (only N programme) |
(1)DRR(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by turning and pulling (pulling only in N programme) |
(1)DRZ(3)(8)(2) | Mushroom head impact button with latching, unlock by pulling |
(1)WS21(4)(5) | Selector switch with 2 positions: |
(1)WT21(4)(5) | Selector switch with 1 momentary position |
(1)WS32(4)(5) | Selector switch with 3 maintained positions |
(1)WT32(4)(5) | Wahlschalter mit 2 Taststellungen |
(1)WST32(4)(5) | Selector switch: switching, latching |
(1)WTS32(4)(5) | Selector switch: latching, switching |
(1)SS21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 maintained positions |
(1)ST21S(4)(5) | Key-operated selector switch with 1 momentary position |
(1)SS32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 3 maintained positions |
(1)ST32S(4)(5) | Key-operated selector switch with 2 momentary positions, left and right |
(1)SST32S(4)(5) | Key-operated selector switch: switching, latching |
(1)STS32S(4)(5) | Key-operated selector switch: latching, switching |
B | Blanking plug |
(1) | |
- | Command and signalling devices: |
E | "E" program |
N | "N" program |
R | "R" program |
(2) | |
- | Colour of button surface: |
SW | Black |
GB | Yellow |
RT | Red |
GN | Green |
WS | White |
BL | Blue |
GR | Grey |
(3) | |
- | Head diameter of mushroom head impact button 30 mm: |
30 | 30 mm |
35 | 35 mm |
40 | 40 mm |
42 | 42 mm |
45 | 45 mm |
50 | 50 mm |
55 | 55 mm |
70 | 70 mm |
(4) | |
- | Toggle length in mm: |
without | Short toggle |
.1 | Long toggle |
(5) | |
- | Colour of toggle: |
without | Grey |
WS | White |
(6) | |
- | Key-withdrawal position (3 positions): |
1 | Position left |
2 | Position middle |
3 | Position right |
(7) | |
- | Key-withdrawal position (2 positions): |
1 | Position left |
2 | Position right |
(8) | |
- | Colour of diaphragm (only N programme): |
without | White |
GR/ | Black |
BL/ | Blue |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Lukkiutuva hätäseispainike
- lukinnalla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RDRZ45RT |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101193576 |
EAN (European Article Number) |
4030661455419 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 |
Muotoilu |
Emergency stop pushbutton |
Design |
Pyöreä |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste Muototiivisteet |
Ohjainten materiaali |
Alumiini, jauhepinnoitettu |
Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
Toimintaelimen väri |
punainen |
Eturenkaan väri |
keltainen |
Bruttopaino |
110 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Hätäpysäytyspainikkeet |
Kyllä |
Kiinnityslaippa |
Kyllä |
Turvatoiminnot |
Kyllä |
integroitu lukintamekanismi |
Kyllä |
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
Vetoavaus |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Liikepituus |
4 mm |
Kiinnitys |
Asennuslaippa EFM |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
27,5 mm |
Note (Mounting depth) |
Depth behind front panel including a contact element |
Kokonaishalkaisija |
45 mm |
toimipäiden halkaisijat |
45 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
50 x 60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
tärinänkestävyys |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RDRZ45RT |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop push button |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 2, 2017 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RDRZ45RT |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Emergency stop pushbutton |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015 DIN EN ISO 13850:2016 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, XXXXXX XX, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.8.2025 10.07