RDTGN
Tuotenumero:101188243

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausRDTGN
Tuotenumero (tilausnumero)101188243
EAN (European Article Number)4030661486963
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
MuotoiluPushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAlumiini
Kuvun materiaaliAluminum
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen värivihreä
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
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
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kosketuspinnan korkeus0,5mm
Kosketuspinnan halkaisija28mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 09.11.2026 klo 00.36