RDTWS/101
Tuotenumero:103000257

Tuotekuvaus
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausRDTWS/101
Tuotenumero (tilausnumero)103000257
EAN (European Article Number)4030661564647
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
MuotoiluPushbutton
DesignPyöreäTactile
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Ohjainten materiaaliAlumiini
Kuvun materiaaliAluminum
Eturenkaan materiaaliAlumiini - eloksoitu
Toimintaelimen väriValkoinen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino40g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lisämerkinnät tilauksestaKyllä (1)
Etuseinä-asennusKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Mekaaniset tiedot
Vapautusilman
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Mechanical lifetime, Command devices10.000.000Operations
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Symbol labeling number101
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting height11mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kosketuspinnan korkeus0,5mm
Kosketuspinnan halkaisija28mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus1.000/h
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.10.2026 klo 03.09