RLDEWS24
Tuotenumero:101195136

Tuotekuvaus
- Ruuviliitäntä
- Kiinnityslaipan asento 3
- valkoinen LED
- 24 VAC/DC
Tilaustiedot
TuotekuvausRLDEWS24
Tuotenumero (tilausnumero)101195136
EAN (European Article Number)4030661487366
eCl@ss number, version 12.027-37-12-09
eCl@ss number, version 11.027-37-12-09
eCl@ss number, version 9.027-37-12-09
ETIM number, version 7.0EC000204
ETIM number, version 6.0EC000204
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcURus
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
IlmastorasitusIEC 60068-2-30
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Bruttopaino23g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, yleinenKyllä
Mekaaniset tiedot
AsennusohjePaikalleen painettava
Mounting flange position 3
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Liitinmerkinnät EN 50005EN 50013
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Kaapelikoko, minimi0,5 mm², jäykkä0,5 mm², taipuisa
Kaapelikoko, maksimi1,5 mm², taipuisa2,5 mm², jäykkä
Liittimien kiristysvääntömomentti1Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus46mm
leveys10mm
Syvyys45mm
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokkaIP20
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
tärinänkestävyys20 g / 10 ... 150 Hz
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite440 V
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan3
Tilanäyttö
LEDin värivalkoinen
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Syöttöjännite UB: 24 VA/DC
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 02.10.2026 klo 23.34