RMLFRT
Tuotenumero:101188294

Tuotekuvaus
- tasainen kalotti
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
TuotekuvausRMLFRT
Tuotenumero (tilausnumero)101188294
EAN (European Article Number)4030661487243
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignLitteä kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Kuvun materiaaliLasi
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Kuvun väripunainen
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino45g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Integroitu näyttö, yleinenEi
Mekaaniset tiedot
Toimintavoima0,2N
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kuvun korkeus0,5mm
Kalotin halkaisija25mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-28 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.11.2026 klo 03.25