RMLHBL
Tuotenumero:101188311
Arkisto

Tuotekuvaus
- korkea kupu
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Suojausluokka IP65
- Alumiinikotelo
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausRMLHBL
Tuotenumero (tilausnumero)101188311
EAN (European Article Number)4030661487304
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
eCl@ss number, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluEtuseinä-asennusIndicator lights
DesignKorkea kupuPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Kuvun materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Kuvun väriSininen
Eturenkaan väriHopea
Paljetiivisteen väriSininen
Bruttopaino45g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
ValaistavaKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Integroitu näyttö, yleinenEi
Mekaaniset tiedot
KiinnitysAsennuslaippa ELM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kuvun korkeus11mm
Kalotin halkaisija22mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli40 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 07.10.2026 klo 14.55