Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. RS655
  2. RS655
RS655

RS655

  • Metallikotelo
  • Köysikatkon tunnistus
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Keskitetyt liitynnät
  • mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
5 Tuotteet
RS655-Z22

RS655-Z22

Tuotenumero 153031612

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-G024

RS655-Z22-G024

Tuotenumero 153031614

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-G115

RS655-Z22-G115

Tuotenumero 153031644

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-G230

RS655-Z22-G230

Tuotenumero 153031616

Pull-wire emergency stop switch

RS655-Z22-DS

RS655-Z22-DS

Tuotenumero 153031618

Pull-wire emergency stop switch

5 löydetyt tulokset