Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
DEFRITEN
Tanska
DA
Turkki
TR
Yhdysvallat
EN
Schmersal
  1. Köysihätäpysäyttimet
  2. RS656
RS656

RS656

  • Muovikotelo
  • Köysikatkon tunnistus
  • Suojausluokka IP 66, IP 67
  • Keskitetyt liitynnät
  • mekaaniset kytkentätilan osoitin
  • kaksisuuntainen toiminta / maks. vaijeripituus 2 x 100 m
5 Tuotteet
RS656-Z22

RS656-Z22

Tuotenumero 153031613

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G024

RS656-Z22-G024

Tuotenumero 153031615

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G115

RS656-Z22-G115

Tuotenumero 153031645

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-G230

RS656-Z22-G230

Tuotenumero 153031617

Pull-wire emergency stop switch

RS656-Z22-DS

RS656-Z22-DS

Tuotenumero 153031619

Pull-wire emergency stop switch

5 löydetyt tulokset

Järjestelmäkomponentit