RSS 36-I1-D-R
Tuotenumero:101218842
Arkisto

Tuotekuvaus
- Yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 1 x Kiinteällä kaapelilla 8-napainen
- Tunnistus sivulta
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- versetzt anfahrbar
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausRSS 36-I1-D-R
Tuotenumero (tilausnumero)101218842
EAN (European Article Number)4030661416410
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitANATELcULusECOLABFCCICTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Yleiset tiedotyksilöllinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
ToimintaperiaateRFID
Frequency band RFID125kHz
Transmitter output RFID, maximum-6dBm
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaRivirajakytkimet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi100ms
Riskin kesto, maksimi200ms
Ohjainpään reaktioaika, maksimi100ms
Tulojen reaktioaika, maksimi0,5ms
Bruttopaino80g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
AsennoituvaKyllä
DiagnoosilähtöKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
sarjakytkentäKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Sarjaan kytkettäväKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä3
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo2,70 x 10⁻¹⁰/h
PFD arvo2,10 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuuntasivulta
Aktiivinen aluesivulta
Mekaaninen elinikä, minimi1.000.000kytkentäalue
Note (Mechanical lifetime)Suojille ≤ 5 kgTunnistusnopeus <0,25 m/s
Lukitusvoima, likiarvo18N
KiinnitysTunnistimien ja vastakappaleiden kiinnittämiseen riitävät yleensä 25 mm pitkät ruuvit. Kun vastakappale asennetaan ylösalaisin tai alla on tiiviste, käytetään 30 mm pituisia ruuveja.
Type of the fixing screws2x M4 (cylinder head screws with washers DIN 125A / form A)
Tightening torque of the fixing screws, minimum2,2Nm
Tightening torque of the fixing screws, maximum2,5Nm
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical12mm
Taattu kytkentäetäisyys "ON"10mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"16mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi2mm
Toistotarkkuus R0,5mm
Huomautus (Toistotarkkuus R)Huomautus: Pitkän sivun suuntaisesti sallitaan tunnistimen ja vastakappaleen välistä korkeuspoikkeamaa 8 mm (johtuen esim. asennustoleranssista tai oven painumasta). Aksiaalinen poikkeama (y) on max. ± 18 mm (katso piirustus: toimintaperiaate).Vähimmäiset
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Kaapelin pituus2m
PistokeliitinKaapeli (Y-UL 2517), 8-napainen
Kaapelikoko, maksimi8 x 0,35 mm²
johdon poikkipinta-ala22AWG
Cable typeLiYY
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus22mm
Leveys106,3mm
Korkeus25mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67IP69
Ambient temperature-28 ... +70 °C
Storage and transport temperature-28 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Käyttövirta, minimi0,5mA
No-load supply current I0, typical35mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta600mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Käynnistysviive, maksimi2.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköinen varmistus, maksimi2A
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputsX1 und X2
Current consumption of the safety inputs5mA
Test pulse duration, maximum1ms
Test pulse interval, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
Turvalähtöshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Test pulse interval, typical1.000ms
Test pulse duration, maximum0,3ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC2
Classification ZVEI CB24I, SinkC1C2
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Designation, Diagnostic outputsOUT
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Keltainen LED: käyttötilaPunainen LED: VirheVihreä LED : syöttöjännite
Nastojen liitännät
PIN 11A1 Ue: (1)
PIN 2X1 Turvatulo 1
PIN 3A2 GND Sininen
PIN 4Y1 Turvalähtö 1 musta
PIN 5OUT Diagnoosilähtö OUT Harmaa
PIN 6X2 Turvatulo 2 violetti
PIN 7Y2 Turvalähtö 2 punainen
PIN 8IN ilman toimintoa Vaaleanpunainen
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)RST 36-1RST 36-1-R
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Huomautus
Note (General)Anforderungen an die Auswertung: Zweikanaliger Sicherheitseingang, geeignet für p-schaltende Sensoren mit Schließerfunktion. Die Funktionstests der Sensoren mit zyklischem Abschalten der Sensorausgänge für max. 1 ms müssen von der Auswertung toleriert werYksilöllisen koodauksen aikana RST-vastakappale opetetaan yksinkertaisella toimenpiteellä käynnistyksen yhteydessä. Näin estetään kaikki ohitukset vara- tai korvaavalla vastakappaleella
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 16.09.2026 klo 19.56