RSS 36-I1-D-R-ST
Tuotenumero:101216957


Tuotekuvaus
- Yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 1 x liitinholkki M12, 8-napainen
- Tunnistus sivulta
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- versetzt anfahrbar
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.