RSS16-SD-R-CC
Tuotenumero:103004340
Arkisto

Tuotekuvaus
- Yleinen koodaus RFID-tekniikalla
- Jousiliitin
- sarjakytkentä
- lukinnalla
- Ovivaste magneettilukituksella
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- 3 eri toimintasuuntaa
- Puristus- tai pistokeliitin
- Sopii myös sarjakytkentään
Tilaustiedot
TuotekuvausRSS16-SD-R-CC
Tuotenumero (tilausnumero)103004340
EAN (European Article Number)4030661456980
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitANATELcULusFCCICTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3
Yleiset tiedotYleinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119alhainen
ToimintaperiaateRFID
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaRivirajakytkimet
Kotelon materiaaliMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva
Aktiivinen alueMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuoviMuovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi
Reaktioaika, maksimi100ms
Riskin kesto, maksimi200ms
Bruttopaino206g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
SarjadiagnostiikkaKyllä
PitomagneetillaKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
sarjakytkentäKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Sarjaan kytkettäväKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä2
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä2
Sarjaan kytkettyjen antureiden lukumäärä31
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo6,30 x 10⁻¹¹/h
PFD arvo1,50 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
AktivointisuuntapäätakaTunnistus edestäpäin
Aktiivinen aluekannen puolisivultaTunnistus edestäpäin
Kiinnitys2 x M5, Lieriökantaruuvi
Tightening torque of the fixing screws2Nm
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical15mm
Taattu kytkentäetäisyys "ON"5mm
Taattu kytkentäetäisyys "OFF"30mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi2mm
Toistotarkkuus R0,5mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Kaapeliohjain4 x M16 x 1,5
PistokeliitinJousiliitin
Kaapelikoko, minimi0.25 mm²
Kaapelikoko, maksimi1.5 mm²
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus91mm
Leveys52mm
Korkeus30mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-28 ... +70 °C
Storage and transport temperature-28 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Käyttövirta, minimi0,5mA
No-load supply current I0, typical100mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta2.100mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Käynnistysviive, maksimi2.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Current consumption of the safety inputs5mA
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Nimellisvirta (turvalähdöt)1.000mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi1A
Turvalähtöp-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-121A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-131A
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Nimellisvirtav (diagnoosilähtö)50mA
Design of control elementsp-type
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Sähköiset tiedot - Sarjadiagnostiikka SD
Designation, Serial diagnostic SDOUT
Operation current150mA
Design of control elementsshort-circuit proof, p-type
Wiring capacitance50nF
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Keltainen LED: käyttötilaMonivärinen LED: vihreä, punainenPunainen LED: VirheVihreä LED : syöttöjännite
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)RST16-1-R
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 14.10.2026 klo 13.25