RSS260-I1-D-ST
Tuotenumero:103003606

Tuotekuvaus
- Yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- 1 x kytkentärasia M8
- Tunnistus mahdollinen edestä ja sivulta
- Muovikotelo
- Helppo asennus
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
Tilaustiedot
TuotekuvausRSS260-I1-D-ST
Tuotenumero (tilausnumero)103003606
EAN (European Article Number)4030661436425
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitANATELcULusFCCICTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN 60947-5-3EN 61508EN ISO 13849-1
Yleiset tiedotyksilöllinen koodaus
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
ToimintaperiaateRFID
Frequency band RFID125kHz
Transmitter output RFID, maximum-6dBm
Kotelon rakennelohko
Asennusolosuhteet (mekaaniset)ei uppoasenteinen
Tunnistimen topologiaRivirajakytkimet
Kotelon materiaaliMuovi, kestomuovi
Aktiivinen alueMuovi, kestomuovi
Riskin kesto, maksimi200ms
Ohjainpään reaktioaika, maksimi100ms
Bruttopaino60g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
DiagnoosilähtöKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
Oikosulun tunnistusKyllä
sarjakytkentäKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Sarjaan kytkettäväKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä3
Apupuolijohdelähtöjen lukumäärä1
Napojen lukumäärä8
Digitaaliturvatulojen lukumäärä 2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo6,80 x 10⁻¹⁰/h
PFD arvo1,20 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mekaaniset tiedot
AktivointisuuntasivultaTunnistus edestäpäin
Aktiivinen alueetusivulta
KiinnitysA 20 mm screw length usually suffices to mount the sensor. When the mounting plates are used, we recommend 25 mm long screws.
Type of the fixing screws2x M4
Tightening torque of the fixing screws, maximum0,8Nm
Mechanical data - Switching distances
Typical switching distance, frontal12mm
Typical switching distance, lateral9mm
Assured switching distance "ON", frontal10mm
Assured switching distance "OFF", frontal18mm
Assured switching distance "ON", lateral6mm
Assured switching distance "OFF", lateral15mm
Note (Sao)The specifications of the safety switching distance Sao refer to a temperature range of
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
-10 °C ... +60 °C. For a temperature range of -28 °C ... +65 °C, Sao is reduced by 2 mm.
Note (switching distance)Aksiaalisen poikkeaman turvatunnistin ja vastakappale sietävät vaaka- ja pystysuuntaisia keskinäisiä kohdistusvirheitä. Sallitun kohdistusvirheen suuruus riippuu anturin ja vastakappaleen aktiivisten pintojen välisestä etäisyydestä. Tunnistin on aktiivineAll switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi2mm
Toistotarkkuus R0,5mm
Huomautus (Toistotarkkuus R)Huomautus: Pitkän sivun suuntaisesti sallitaan tunnistimen ja vastakappaleen välistä korkeuspoikkeamaa 8 mm (johtuen esim. asennustoleranssista tai oven painumasta). Aksiaalinen poikkeama (y) on max. ± 18 mm (katso piirustus: toimintaperiaate).Vähimmäiset
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Note (length of the sensor chain)Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current
Note (series-wiring)Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD
Liitäntä (mekaaninen)1 kytkentärasia M12, 8-napainen, A-koodattu
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus29,5mm
Leveys39,2mm
Korkeus18mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-28 ... +65 °C
Storage and transport temperature-28 ... +85 °C
Suhteellinen kosteus, maksimi93%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumistajäätymätön
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Permissible installation altitude above sea level, maximum2.000m
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 V
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Käyttövirta, minimi0,5mA
No-load supply current I0, typical35mA
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta600mA
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan100A
Sähköinen varmistus, maksimi2A
Käynnistysviive, maksimi2.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot
Designation, Safety inputsX1 und X2
Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V5mA
Test pulse duration, maximum1ms
Test pulse interval, minimum100ms
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Classification ZVEI CB24I, SourceC1C2C3
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Designation, Safety outputsY1 and Y2
Nimellisvirta (turvalähdöt)250mA
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi0,25A
Turvalähtöshort-circuit proof, p-type
Voltage drop Ud, maximum1V
Leakage current Ir, maximum0,5mA
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,25A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,25A
Test pulse interval, typical1.000ms
Test pulse duration, maximum1ms
Classification ZVEI CB24I, SourceC1
Classification ZVEI CB24I, SinkC1
Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö
Designation, Diagnostic outputsOUT
Nimellisvirtav (diagnoosilähtö)50mA
Voltage drop Ud, maximum2V
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,05A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-130,05A
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Interfering radiationIEC 61000-6-4
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)Keltainen LED: käyttötilaPunainen LED: VirheVihreä LED : syöttöjännite
Nastojen liitännät
PIN 1A1 Ue: valkoinen
PIN 2X1 Turvatulo 1: ruskea
PIN 3A2 GND: vihreä
PIN 4Y1 Turvalähtö 1: keltainen
PIN 5OUT Diagnoosilähtö OUT Harmaa
PIN 6X2 Turvatulo 2: vaaleanpunainen
PIN 7Y2 Turvalähtö 2: sininen
PIN 8INTG ilman toimintoa: punaisella
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)RST-U-2RST16-1RST260-1
Recommended safety switchgearPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 21.29