RSS260-I2-ST-AS-DU
Tuotenumero:103045605
Arkisto

Tuotekuvaus
- Uudelleenohjelmoitava, yksilöllinen koodaus RFID-tekniikalla
- Koodaustaso KORKEA standardin ISO 14119 mukaan
- Turvatunnistin,
- Muovikotelo
- Pieni runko,
- Suojausluokka IP 65 / IP 67
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausRSS260-I2-ST-AS-DU
Tuotenumero (tilausnumero)103045605
EAN (European Article Number)4030661565293
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitANATELASi-SaWcULusFCCTÜV
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN IEC 62026-2EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Yleiset tiedotYksilöllinen koodaus, , useita opetettavia
Coding level according to EN ISO 14119Korkea
ToimintaperiaateRFID
Kotelon materiaaliKestomuovinen kuumasulate
Reaktioaika, maksimi100ms
Riskin kesto, maksimi200ms
Bruttopaino55g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
KoodausKyllä
TurvatoiminnotKyllä
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Käyttösuuntien lukumäärä2
Turvaluokitus
Standardit, määräyksetEN IEC 61508
Performance Level, up toe
Luokka EN ISO 13849 mukaan4
PFH arvo3,93 x 10⁻¹⁰/h
PFD arvo6,89 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL) 3
Mission time20Year(s)
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys9 mm (sivulta lähestyttäessä)12 mm
Assured switching distance "ON", frontal10mm
Assured switching distance "OFF", frontal18mm
Assured switching distance "ON", lateral6mm
Assured switching distance "OFF", lateral15mm
Note (switching distance)All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3
Hystereesi (kytkentäetäisyys), maksimi2mm
Toistotarkkuus R0,5mm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinPistokeliitin M8, 4-napainen, A koodattu
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus18mm
Leveys40mm
Korkeus29,5mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65IP67
Ambient temperature-25 ... +70 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm
Iskunkestävyys30 g / 11 ms
Protection classIII
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 VDC
Syöksyjännitekestoisuus0,8kV
Overvoltage categoryIII
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan3
Sähköiset tiedot
Käynnistysviive, maksimi2.000ms
Kytkentätaajuus, maksimi1Hz
Sähköiset tiedot - AS-Interface
Rated operating voltage18 ... 31,6 VDC
AS-i Virrankulutus, maksimi100mA
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
AS-i SpecificationSafety-Slave
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-0.B.F.E
AS-i, IO-koodi0x0
AS-i, ID-koodi0xB
AS-i, ID-koodi10xF
AS-i, ID-koodi20xE
AS-i Input, Channel 1Databitit DI 0/DI 1 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Input, Channel 2Databitit DI 2/DI 3 = dynaaminen koodinsiirto
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ei käytössä
AS-i Parameter bits, P0Kieli sisällä
AS-i Parameter bits, P1Raja-alueilmoitus (FID)
AS-i Parameter bits, P2Manipulaatiosuojausaika aktiivinen (FID)
AS-i Parameter bits, P3Laitevirhe (FID)
Note (AS-i Parameter bits)Aseta parametrilähdöt arvoon "1111" (0xF)FID: oheislaitevirhe
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Esiasetettu osoitteeksi 0, muutetaan AS-i -väylän kautta tai käsiohjelmointilaitteella
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)(1) Vihreä/punainen LED (AS-i Duo LED): Syöttöjännite / Viestintävirhe / Orjaosoite = 0 / Oheislaitevirhe tunnistettu / Käsittelysuoja-aika aktiivinen(2) Keltainen LED: laitteen tila (aktivoinnin tila) / Borderline viesti / Laite virhe
Nastojen liitännät
PIN 1AS-Interface +
PIN 2n.c. (≤ 30 VDC)
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c. (≤ 30 VDC)
Toimitus sisältää
Toimitus sisältääActuator must be ordered separately.
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)Ohjainpää sis. asennuslevyn
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää)RST260-1
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.07.2026 klo 05.29