RSS32S3
Tuotenumero:101195367
Arkisto

Tuotekuvaus
- Avainvalintakytkin esim. käytön valtuutus
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity)Ei saatavana!
TuotekuvausRSS32S3
Tuotenumero (tilausnumero)101195367
EAN (European Article Number)4030661487182
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää2 Avain
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluAvainvalintakytkin - etuseinäasennus
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Lukkosylinterin väriHopea
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino100g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
Avaimen irrotus asentoAsento II
lukitusasentooikeavasen
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen90°
Kulma, kytkentäkulma, oikea90°
Toimintavoima0,2N
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Avaimen numeroEKM30
Mekaaniset tiedot - Mitat
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
lukkosylinterin halkaisija22mm
Mounting diameter22,3mm
Korkeus asetetulla avaimella58mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Huomautus
Note (General)Erikoiskotelo tilauksesta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.11.2026 klo 15.07