RSST32S1
Tuotenumero:101195379

Tilaustiedot
TuotekuvausRSST32S1
Tuotenumero (tilausnumero)101195379
EAN (European Article Number)4030661487205
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
MuotoiluAvainvalintakytkin - etuseinäasennus
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Lukkosylinterin materiaaliTeräs
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Lukkosylinterin väriHopea
Eturenkaan väriHopea
Bruttopaino125g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
VapautusPalautus vääntämällä
Avaimen irrotus asentoAsento I
lukitusasentovasen
Hipaisuasentooikea
Mekaaninen elinikä, minimi300.000kytkentäalue
Kytkentäkulma, vasen55°
Kulma, kytkentäkulma, oikea35°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Mitat
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
lukkosylinterin halkaisija22mm
Mounting diameter22,3mm
Korkeus asetetulla avaimella58mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää2 Avain
Huomautus
Note (General)Erikoiskotelo tilauksesta
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.10.2026 klo 01.58