RST16-1-AD11
Tuotenumero:103038307

Tuotekuvaus
- Tunnistus edestä asennuslaitteesta
- Litteä muotoilu
- Kiinnitys 2 x M5
- AS-väyläliittymä
Tilaustiedot
TuotekuvausRST16-1-AD11
Tuotenumero (tilausnumero)103038307
EAN (European Article Number)4030661545226
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss number, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliMuovi
Bruttopaino9g
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alueTunnistus edestäpäin
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus16mm
Ohjainpään leveys60mm
Ohjainpään korkeus6,8mm
Sähköiset tiedot - AS-Interface, Erittely
NoteThe actuators AD01-AD15 can only be combined with ASi sensors.
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)RSS 36 ASRSS260 AS
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.07.2026 klo 21.03