RST260-1
Tuotenumero:103004318

Tuotekuvaus
- Tunnistus sivulta
- Helppo asennus
- Kiinnitys 2 x M4
Tilaustiedot
TuotekuvausRST260-1
Tuotenumero (tilausnumero)103004318
EAN (European Article Number)4030661436470
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
eCl@ss number, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Lisätietoja (Tilaustiedot)Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaaliMuovi
Bruttopaino20g
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen aluesivulta
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus29,5mm
Ohjainpään leveys39mm
Ohjainpään korkeus18mm
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 05.08.2026 klo 13.59