RST260-1
Tuotenumero:
103004318
RST260-1
Tuotenumero:
103004318
- Tunnistus sivulta
- Helppo asennus
- Kiinnitys 2 x M4
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RST260-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103004318 |
EAN (European Article Number) |
4030661436470 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
20 g |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
sivulta |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
29,5 mm |
Ohjainpään leveys |
39 mm |
Ohjainpään korkeus |
18 mm |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Ohjainpää sis. asennuslevyn |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 8.9.2025 18.59