RWSE10K.1
Tuotenumero:101195864

Tilaustiedot
TuotekuvausRWSE10K.1
Tuotenumero (tilausnumero)101195864
EAN (European Article Number)4030661601335
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluVipu
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Eturenkaan väriHopea
Kahvan väriHarmaa
Bruttopaino240g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä10
Mekaaniset tiedot
kytkentäkulma30°
Toimintavoima0,2N
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus32mm
Asennussyvyys87,5mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Kahvan pituus34mm
Painikeosan halkaisija54mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite690 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta20A
Kytkentäteho, AC-35.500W
Kytkentäteho, AC-237.500W
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.11.2026 klo 20.59