RWSE4K.1
Tuotenumero:101195858

Tilaustiedot
TuotekuvausRWSE4K.1
Tuotenumero (tilausnumero)101195858
EAN (European Article Number)4030661601366
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluVipu
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipupitkä
Sealing typeHuulitiivisteKalvo
Ohjainten materiaaliMuovi
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Eturenkaan väriHopea
Kahvan väriHarmaa
Bruttopaino120g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Kytkentäasentojen lukumäärä4
Mekaaniset tiedot
kytkentäkulma60°
Kiinnitysasennusslaippa
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinRuuviliitäntä M20 x 1.5
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus32mm
Asennussyvyys60mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Kahvan pituus34mm
Painikeosan halkaisija54mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 50mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +80 °C
Iskunkestävyys30 g / 18 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite690 V
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta20A
Kytkentäteho, AC-35.500W
Kytkentäteho, AC-237.500W
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 01.09.2026 klo 15.58