RWTS32
Tuotenumero:101195595

Tilaustiedot
TuotekuvausRWTS32
Tuotenumero (tilausnumero)101195595
EAN (European Article Number)4030661601434
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
eCl@ss number, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Yleiset ominaisuudet
StandarditEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Muotoiluselector switch
DesignPyöreä
Asennusolosuhteet (mekaaniset)Vapaa
Vipulyhyt
Sealing typeHuulitiivisteKalvoMuototiivisteet
Eturenkaan materiaaliAlumiini
Vivun materiaaliABS
Eturenkaan väriHopea
Kahvan värimusta
Bruttopaino50g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Etuseinä-asennusKyllä
KiinnityslaippaKyllä
Koestus mahdollinen Kyllä
Asennoituva saatavilla Kyllä
Kokonaan eristetty Kyllä
Ohjaintappien lukumäärä2
Kytkentäasentojen lukumäärä3
Mekaaniset tiedot
Vapautusoikea: palautus vääntämällävasen, ilman palautusta vääntämällä
lukitusasentooikea
Hipaisuasentovasen
Mechanical lifetime, Command devices300.000Operations
Kytkentäkulma, vasen35°
Kulma, kytkentäkulma, oikea55°
KiinnitysAsennuslaippa EFM
Ruuvin kiristysvääntömomentti0,6Nm
Typical actuating force of the selector switch0,2N
Mekaaniset tiedot - Mitat
Kokonaishalkaisija39,5mm
Kauluksen halkaisija39,5mm
Kahvan pituus25mm
Painikeosan halkaisija30mm
Mounting diameter22,3mm
Etulevyn paksuus, minimi {mm}1mm
Etulevyn paksuus, maksimi6mm
Asennusväli50 x 60mm
Ympäristöolosuhteet
SuojausluokkaIP65
Ambient temperature+0 ... +75 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 g
Iskunkestävyys<50 g (EN 60068-2-27)
Sähköiset tiedot
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.11.2026 klo 22.02