SCHARNIERSCHALTER TVS410ST2-11/01AN
Arkisto
Tuotenumero:101184466

Tuotekuvaus
- kytkentärasia M12, 8-napainen, yllä
- kiinteällä kytkentäkulmalla
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- Vasen- tai oikeasaranaisiin oviin
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Helppo asennus, sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin (30 … 60 mm)