SCHRAUBENSATZ M4X8
Tuotenumero:101147463

Tilaustiedot
TuotekuvausSCHRAUBENSATZ M4X8
Tuotenumero (tilausnumero)101147463
EAN (European Article Number)4030661286884
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
Materiaalisinkitty metalli
Bruttopaino3g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screwsM4X8
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type of the screw headFlat head screw with one-way slot
Property class8.8
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Safety screws
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.07.2026 klo 16.26