SCHRAUBENSATZ M5X20
Tuotenumero:101135340
Arkisto

Tilaustiedot
TuotekuvausSCHRAUBENSATZ M5X20
Tuotenumero (tilausnumero)101135340
EAN (European Article Number)4030661280202
eCl@ss number, version 12.027-27-26-92
eCl@ss number, version 11.027-27-26-92
eCl@ss number, version 9.027-27-26-92
ETIM number, version 7.0EC002594
ETIM number, version 6.0EC002594
Yleiset ominaisuudet
Materiaalisinkitty metalli
Bruttopaino8g
Mekaaniset tiedot
Type of the fixing screwsM5X20
Note (Type of the fixing screws)The screws must also be secured against unpredictable loosening (e.g. vibration). We recommend using a screw locking varnish for this purpose.
Type of the screw headCountersunk screw with one-way slot
Property class8.8
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää2x Safety screws
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 24.07.2026 klo 05.26