SD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Tuotenumero:101192805

Tuotekuvaus
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 sarjadiagnoosisignaalien muuntamiseksi PROFIBUS DP -protokollaan
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 on PROFIBUS-orja
- Kotelointiluokka IP 10, asennetaan keskukseen vakio DIN-kiskoon
Tilaustiedot
TuotekuvausSD-I-DP-V0-2 PROFIBUS-GATEWAY
Tuotenumero (tilausnumero)101192805
EAN (European Article Number)4030661353951
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
eCl@ss number, version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino120g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä4
Mekaaniset tiedot
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinJousiliitin
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys50mm
Korkeus72mm
Syvyys97mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP10
Ambient temperature-5 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +85 °C
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan5 ... 9 Hz, Amplitudi 3,5 mm9 ... 150 Hz, 1 g
Iskunkestävyys15 g / 11 ms
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 V
Syöksyjännitekestoisuus0,5kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta250mA
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)ON Tuotenimi vihreä: syöttöjännite kytkettynäPB Jatkuva punainen valo: PROFIBUS-virhePB Vilkkusignaali: PROFIBUS-alustusSD Jatkuva punainen valo: SD-Gateway-virheSD Vilkkusignaali: SD-Gateway-alustus
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)suojusTurvatunnistin
Huomautus
Note (General)Detailed functions, see programming and configuration manual of the SD Gateway
Kytkentäesimerkki
Note (Wiring diagram)Sarjaankytkettyjen turva-anturien/turvasolenoidilukkojen sarjadiagnoosiSarjadiagnoositoiminnolla varustetut laitteet: AZ 200, AZM 200, CSS 30S, CSS 34, MZM 100
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 31.07.2026 klo 17.54