SD-I-U-CCL
Tuotenumero:101209435

Tuotekuvaus
- UNIVERSAL Gateway SD -liittymällä varustettujen
turvakytkimien sarjaankytketyille diagnostiikkasignaaleille - Kaikki SD-yksiköiden tila- ja diagnostiikkatiedot siirretään ohjausjärjestelmälle kenttäväylämuuntimen kautta.
- Enintään 31 turvalaitteen diagnostiikkalähdön sarjakytkentä
- Eri laitteiden sarjakytkentä mahdollista
- Johdotustyö kentällä ja kustannukset pienenevät koska turvalähdöt ja diagnostiikkakaapelit voidaan sarjakytkeä.
- Automaattinen osoitteenanto turvalaitteelle SD-liitynnässä
Tilaustiedot
TuotekuvausSD-I-U-CCL
Tuotenumero (tilausnumero)101209435
EAN (European Article Number)4030661448879
eCl@ss number, version 12.027-23-02-06
eCl@ss number, version 11.027-23-02-06
eCl@ss number, version 9.027-23-02-08
ETIM number, version 7.0EC001099
ETIM number, version 6.0EC001099
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino200g
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila Kyllä
Ledien lukumäärä1
Mekaaniset tiedot
KiinnitysPikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
PistokeliitinJousiliitin
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys50mm
Korkeus100mm
Syvyys80mm
Ympäristöolosuhteet
Kotelon suojausluokkaIP20
Ambient temperature+0 ... +55 °C
Storage and transport temperature-25 ... +75 °C
Suhteellinen kosteus, minimi30%
Suhteellinen kosteus, maksimi85%
Note (Relative humidity)ei kondensoitumista
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan10 ... 57 Hz, Amplitudi 0,35 mm57 ... 150 Hz, 5 g
Iskunkestävyys10 g
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite32 V
Syöksyjännitekestoisuus0,5kV
Overvoltage categoryII
Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan2
Sähköiset tiedot
Operating voltage24 VDC -15 % / +20 %
Rated operating voltage24VDC
Nimellisvirta500mA
Sähköiset tiedot - Viestintäprotokollat
Feldbus ProtokollCC-Link
Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)
Electromagnetic compatibilityEN 61000-4-2EN 61000-4-4EN 61000-4-5
Interfering radiationIEC 61000-6-4 (2002)
EMC ratingEN 61000-4-3EN 61000-4-6
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt)suojusTurvatunnistin
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 19.09.2026 klo 18.15