SD-Y-POWER
Tuotenumero:103009361

Tuotekuvaus
- Lisävarusteet sarjaan kytkennälle ja sarjadiagnostiikalle
Tilaustiedot
TuotekuvausSD-Y-POWER
Tuotenumero (tilausnumero)103009361
EAN (European Article Number)4030661469416
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
eCl@ss number, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Hyväksynnät - Standardit
SertifikaatitcULus
Yleiset ominaisuudet
MuotoiluY-adapteri
Liitäntä (sähköinen)1 liitin, 4-napainen1 liitin, 8-napainen1 naarasliitin, 8-napainen
Bruttopaino50g
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus54,5mm
leveys38mm
Korkeus20mm
ISO-kierteen halkaisijaM12
Ympäristöolosuhteet
Ambient temperature-25 ... +75 °C
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage30VDC
Nimellisvirta4.000mA
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä)Turvasolenoidilukot ja anturit
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.09.2026 klo 04.06