Tämä verkkosivusto käyttää evästeitä. Lisätietoja käytetyistä evästeistä löydät tietosuojailmoituksesta. Napsauttamalla "Hyväksy kaikki" -painiketta hyväksyt kaikkien näiden evästeiden käytön. "Hyväksy valittu" -painikkeella hyväksyt evästeiden käytön vain valittuihin tarkoituksiin.
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
  1. Väylämuuntimet
  2. SDG
SDG

SDG

  • Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
  • Automatic addressing of the connected SD bus participants
  • Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
  • Extensive additional functions via integrated web server
  • Long-term storage of log messages via SD card
  • Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols
2 Tuotteet
SDG-ETC-RJ-CC

SDG-ETC-RJ-CC

Tuotenumero 103051502

SDG-PRN-RJ-CC

SDG-PRN-RJ-CC

Tuotenumero 103054152

2 löydetyt tulokset